Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationVarme
Batterilevetid [år]11 yr
BeskrivelseINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP54
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh (med 1 ciffer efter komma)
Flow [m³/h] [Maks.]1900.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]560.00 m³/h
ForsyningsspændingstypeBatteri 1 A-celle
GodkendelsesstandardMID DE-10-MI004-PTB008
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MiljøklasseE2 / M2
MonteringsversionLav temperatur
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeINFOCAL 8
Pulsværdivolumen [l/puls]50.0 l/pulse
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]4.9 m
TemperaturfølermonteringLommer
TemperaturfølertypePt 500

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.83 Kilogram
Nettovægt0.31 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253