Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseECA 61, fjernbetjening
Buskabellængde [m]50 m
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
KapslingIP20
Material DescriptionECA 61
MonteringsversionVægmontering
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Elektroniske regulatorer
ProdukttypeECA 61
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Transporttemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-40 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.246 Kilogram
Nettovægt0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm