Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationVarme
BeskrivelseSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Beskyttelsesklasse, flowsensorIP54
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Flow [m³/h]40.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]80.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.40 m³/h
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypeikke relevant/ekstern
GodkendelsesstandardGOST
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Egenskab
Værdi
MiljøklasseE1 / M1
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 1500 CT
Pulsværdivolumen [l/puls]100.0 l/pulse
Startflow-hastighed [l/h]80.0 L/h
Tilladte medierVand (AGFW FW510)
TilslutningsstørrelseDN 80
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.407 Kilogram
Nettovægt12.407 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866