Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Køle-apparatstyring (TXV), EKC 202B

084B8691

Funktion: 3 udgange, 2 temp.sensorer, Digital Indgang (DI), Forsyningsspænding [V] AC: 230, Komm. type: MODBUS valgmulighed; Tilvalg: LON, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 30

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat30 stk.
AnvendelsesområdeKølestyring
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display på frontenJa
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA]2.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion3 udgange, 2 temp.sensorer, Digital Indgang (DI)
GodkendelseC-TICKCEEACIntertek Semco
Identisk produkt084B8522
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Komm. typeTilvalg: LONMODBUS valgmulighed
Material DescriptionSW and PV vers. see BOM
Max. antal fordampere1 stk.
Max. antal kompressorer1 stk.
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper- og kølerumsregulatorer
ProduktnavnKøle-apparatstyring (TXV)
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 202B
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeKøle- regulator (temp)
Spec. fab. indst.YES
Temp. sensor understøttelseNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Yderligere informationWithout connections plugs

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.214 Kilogram
Nettovægt0.195 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540