Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analoge indgange (AI) [pc]: 7, Analog outputs (AO): 2

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analog outputs (AO)2 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]7 stk.
Antal pr. pakkeformat12 stk.
AnvendelsesområdeKondenseringsenhed
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)3 stk.
Digitale outputs (DO)5 stk.
Display - tilbehørEKA 163BEKA 164B
Display på frontenJa
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]5.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskab
Værdi
FunktionOptyma-regulator
GodkendelseC-TICKCECMIMEAC
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeMODBUSRS485
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnRegulator til kondenseringsaggregat
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeOptyma Plus controller
RegulatortypeRegulator til kondenseringsaggregat
TRIAC udgang1 stk.
Yderligere informationWithout terminals

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.482 Kilogram
Nettovægt0.429 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345