Overhedningsregulator, EKD 316
084B8040
Komm. type: MODBUS, Forsyningsspænding [V] AC: 24
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
084B8040
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Godkendelse | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Identisk produkt | 084B8140 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Komm. type | MODBUS |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Montering | DIN-skinne |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektronisk ventilstyring |
| Produktnavn | Overhedningsregulator |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKD 316 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventiludgang | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.216 Kilogram |
| Nettovægt | 0.163 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |