Danfoss logo
AK-CC 460

Kølemøbel-/rumregulator (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funktion: Standard, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Komm. type: MODBUS valgmulighed; MODBUS; Valgfri DANBUSS; Mulighed for LON, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 084B4058

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analog outputs (AO)1 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal følerindgange5 stk.
Antal pr. pakkeformat10 stk.
AnvendelsesområdeTemperaturstyring
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)2 stk.
Display - tilbehørEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display på frontenJa
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA]5.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FølerforbindelseSkrueklemmer
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStandard
Egenskab
Værdi
GodkendelseC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeValgfri DANBUSSMulighed for LONMODBUS valgmulighedMODBUS
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Max. antal fordampere1 stk.
Max. antal kompressorer2 stk.
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper- og kølerumsregulatorer
ProduktnavnKølemøbel-/rumregulator (EEV)
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-CC 460
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeSemi plug-in-regul. (Temp.)
Udgangsspænding [V] AC230 V
UdstyrSkrueterminaler

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.661 Kilogram
Nettovægt0.53 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360