Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Anlægsstyringer, AK-PC 560

084B8013

Funktion: 1 suge- og 1 kondensator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: ETHER,; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat10 stk.
AnvendelsesområdeKapacitetsregulering
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - tilbehørEKA 163BEKA 164BEKA 165
Display på frontenNej
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion1 suge- og 1 kondensator
Egenskab
Værdi
GodkendelseC-TICKCEEAC
Komm. typeETHER,LON,MODBUS
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Max. antal kompressorer7 stk.
PakkeformatMultipak
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnAnlægsstyringer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 560
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeAnlægsstyr. til digital scroll
Yderligere informationGen. Version

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.536 Kilogram
Nettovægt0.45 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525