Danfoss logo
AK-PC 530

Anlægsstyringer, AK-PC 530

084B8007

Funktion: 1 suge- og 1 kondensator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: LON; ETHER, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G0283

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompr. sikkerheds signal1 stk.
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal ventilatorer8 stk.
AnvendelsesområdeKapacitetsregulering
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - tilbehørEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display på frontenNej
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion1 suge- og 1 kondensator
GodkendelseC-TICKCEEAC
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringsinputTryk/temperatur
KapacitetsreguleringstilstandNZ
Egenskab
Værdi
Komm. typeETHERLON
KompressorkapacitetstilstandStep
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionAK-PC 530, PACK CONTROLLER
Max. antal ekstra alarm indgange5 stk.
Max. antal kompressorer8 stk.
Max. in/out tilslutn.33 stk.
PakkeformatMultipak
Prod. funkt.Flydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionNathævningP0 optimeringPlug-in-port
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnAnlægsstyringer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 530
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeAnlægsstyringsenhed
Ventil. kap. regul.Step / Hastighed
Ventil. reguleringP/PI
Yderligere informationGen. Version

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.576 Kilogram
Nettovægt0.44 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153