Væskeindsprøjtningsregulering, EKC 313
084B7253
Funktion: Kaskade CO2, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
084B7253
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal følerindgange | 2 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Anvendelsesområde | Kaskade varmeveksler |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display på fronten | Ja |
| Driftsklar | Nej |
| Effektforbrug [VA] | 8.0 VA |
| Følertype | Trykføler, AKS2050PT 1000 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Kaskade CO2 |
| Godkendelse | CELLC CDC TYSK |
| Kapacitetsreguleringstilstand | PI |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kondensator reg. type | Tryk/temperatur |
| Material Description | EKC 326A, Ctrl. for CO2 Gascooler |
| Max. in/out tilslutn. | 8 stk. |
| Pakkeformat | Multipak |
| Prod. funkt. | CO2 kompatibelKaskadereguleringPlug-in-port |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Kompressor-/kondensatorstyring |
| Produktnavn | Væskeindsprøjtningsregulering |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 313 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Regulatortype | Køleregulator |
| Ventil. regulering | PI |
| Ventiludgang | ETS (EEV)ICMT+ICAD |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.328 Kilogram |
| Nettovægt | 0.32 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.533 Liter |
| EAN/UPC | 5702423294237 |