Danfoss logo
EKC 326

Gaskøler regulator, EKC 326A

084B7252

Funktion: Gaskøler til CO2, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat16 stk.
AnvendelsesområdeGaskøler
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display på frontenJa
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
FølertypeTrykføler, AKS20501 x Pt 1000
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionGaskøler til CO2
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSK
KapacitetsreguleringstilstandPI
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionEKC 326A, Ctrl. for CO2 Gascooler
Max. in/out tilslutn.8 stk.
PakkeformatMultipak
Prod. funkt.AlarmudgangCO2 kompatibelPlug-in-port
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnGaskøler regulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 326A
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeKøleregulator
Ventil. reguleringPI
VentiludgangCMMCMMTETSICMT+ICAD

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.337 Kilogram
Nettovægt0.314 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416