Danfoss logo
EKC 319A

Væskeindsprøjtningsregulering, EKC 319A

084B7251

Funktion: Væskeindsprøjtningsregulering, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat16 stk.
AnvendelsesområdeRegulator til væskeindsprøjtning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display på frontenJa
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]5.0 VA
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionVæskeindsprøjtningsregulering
Egenskab
Værdi
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSK
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
PakkeformatMultipak
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnVæskeindsprøjtningsregulering
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 319A
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeKøleregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.347 Kilogram
Nettovægt0.32 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503