Overhedningsregulator, EKC 315A
084B7249
Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
084B7249
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analoge indgange (AI) [pc] | 2 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Datakomm. muligheder | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Driftsklar | Nej |
| Effektforbrug [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSK |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | EKC 315A, Superheat Controller |
| Montering | DIN-skinne |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektronisk ventilstyring |
| Produktnavn | Overhedningsregulator |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 315A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Ventiludgang | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Yderligere information | Special settings for Japan |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.34 Kilogram |
| Nettovægt | 0.32 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |