Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Anlægsstyringer, EKC 331T

084B7105

Funktion: Kompressor, kondensator, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G0289, 080Z0191

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal ventilatorer5 stk.
AnvendelsesområdeKapacitetsregulering
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display på frontenJa
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]5.0 VA
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionKompressor, kondensator
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
KapacitetsreguleringsinputTryk/temperatur
KapacitetsreguleringstilstandNZ
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
KompressorkapacitetstilstandStep
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionEKC 331T KAPACITETSREGULATOR
Max. antal kompressorer4 stk.
Max. in/out tilslutn.8 stk.
PakkeformatMultipak
Prod. funkt.NathævningPlug-in-port
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnAnlægsstyringer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 331T
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeKapacitetsregulator
Ventil. kap. regul.Step
Ventil. reguleringNZ

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.356 Kilogram
Nettovægt0.32 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858