Danfoss logo
EKC 315A

Overhedningsregulator, EKC 315A

084B7086

Analoge indgange (AI) [pc]: 2

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]2 stk.
Antal pr. pakkeformat16 stk.
CE-mærketYes
Datakomm. mulighederLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA]5.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskab
Værdi
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
MonteringDIN-skinne
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElektronisk ventilstyring
ProduktnavnOverhedningsregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 315A
REACH-kandidatlistens stofferNo
VentiludgangAKVAKVAICM (+ICAD)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.354 Kilogram
Nettovægt0.32 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174