Medietemperaturstyring, EKC 361
084B7060
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
084B7060
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Datakomm. muligheder | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Effektforbrug [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Media temperature controller |
| Godkendelse | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | EKC 361 MEDIETEMP.REGULATOR |
| Montering | DIN-skinne |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Fordamper- og kølerumsregulatorer |
| Produktnavn | Medietemperaturstyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 361 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Ventiludgang | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.351 Kilogram |
| Nettovægt | 0.32 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |