Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Kølerumsstyring, AK-RC111

080Z3220

Funktion: Styring af kølerum, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeKondenseringsenhed
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display på frontenJa
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA]7.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseYes
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStyring af kølerum
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeRS485 Modbus
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Max. antal kompressorer1 stk.
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper- og kølerumsregulatorer
ProduktnavnKølerumsstyring
ProdukttypeAK-RC111
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeOptyma regulator 1-fase (2HP)
UdstyrInkl. 2 sensorer
Ventiludgang(TXV)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.706 Kilogram
Nettovægt1.31 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078