Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Service kit, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GasdetekteringsfølerversionStrobe & Horn
Indeholder batterierNo
Material DescriptionStrobe and Horn
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
Egenskab
Værdi
ProduktnavnService kit
ProdukttypeDGS
Strømforbrug [mA]45 mA
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UdstyrInkl. trykknap

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt310 Gram
Nettovægt275 Gram
Egenskab
Værdi
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484