Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

System manager, AK-SC 255

080Z2530

Anvendelsesområde: Overvågningssystem, Komm. type: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080Z4028

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeOvervågningssystem
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display på frontenJa
Effektforbrug [VA]21.6 VA
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionSupermarkedskøling
GodkendelseC-TICKCEc UL us
Komm. typeETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervågningsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProdukttypeAK-SC 255
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeSystem Controller
Strømforbrug [mA]100 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.082 Kilogram
Nettovægt2.7 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428453554