Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]24 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]12 V
FunktionRemote, for CO2, 3m
GodkendelseCEEAC
Kapsling (IP)IP66
KølemidlerR744
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnGas detecting sensor
ProdukttypeDGS-CO2-FS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strømforbrug [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Yderligere informationAlarm Set Point: 5000 ppm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.872 Kilogram
Nettovægt0.79 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812