Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Anlægsstyringer, AK-PC 783

080Z0196

Funktion: Styring med kaskade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS232; LON RS485, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080Z0193

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]11 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompr. sikkerheds signal6 stk.
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal udvid. moduler11 stk.
Antal ventilatorer8 stk.
AnvendelsesområdeKapacitetsregulering
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)8 stk.
Display - tilbehørAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display på frontenNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStyring med kaskade
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
KapacitetsreguleringsinputTryk
KapacitetsreguleringstilstandPI
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeLON RS485RS232
KompressorkapacitetstilstandStep / Hastighed
Egenskab
Værdi
Kondensator reg. typeTryk
Material DescriptionDEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT
Max. antal ekstra alarm indgange10 stk.
Max. antal ekstra analoge indg.5 stk.
Max. antal ekstra termostater5 stk.
Max. antal ekstra tryktransmittere5 stk.
Max. antal kompressorer8 stk.
Max. in/out tilslutn.120 stk.
OliestyringJa, med CO2
PakkeformatEnkeltpakke
Prod. funkt.CO2 kompatibelKaskadereguleringOvervågning af kondensatorfejlInkl. ekstern kommunikationFlydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionLastbegrænsningNathævningP0 optimering
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnAnlægsstyringer
ProdukttypeAK-PC 783
Programmering værktøjAK-ST 500
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeAnlægsstyringsenhed
SprogHollandskEngelskFranskTyskItalienskPortugisiskSpansk
UL-klassificeretYes
Ventil. kap. regul.Step / Hastighed
Ventil. reguleringPI
Yderligere informationHFC/CO2, HC/CO2

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.938 Kilogram
Nettovægt0.645 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299