Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Anlægsstyringer, AK-PC 781

080Z0186

Funktion: Styring med varmegenvinding, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: IO-udvidelse; LON RS485, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080Z0191

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
Analoge indgange (AI) [pc]11 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompr. sikkerheds signal6 stk.
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal udvid. moduler11 stk.
Antal ventilatorer8 stk.
AnvendelsesområdeKapacitetsregulering
CE-mærketYes
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)8 stk.
Display - tilbehørAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display på frontenNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStyring med varmegenvinding
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Height (EF000040)110
KapacitetsreguleringsinputTryk/temperatur
KapacitetsreguleringstilstandPI
Kapsling (IP)IP10
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeIO-udvidelseLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Egenskab
Værdi
KompressorkapacitetstilstandStep / Hastighed
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionAK-PC 781 Controller, UK-D-F-I-NL
Max. antal ekstra alarm indgange10 stk.
Max. antal ekstra analoge indg.5 stk.
Max. antal ekstra termostater5 stk.
Max. antal ekstra tryktransmittere5 stk.
Max. antal kompressorer8 stk.
Max. in/out tilslutn.120 stk.
OliestyringJa, med CO2
PakkeformatEnkeltpakke
Prod. funkt.CO2 kompatibelOvervågning af kondensatorfejlInkl. ekstern kommunikationFlydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionLastbegrænsningNathævningP0 optimeringPumpereguleringRegulering af tre-vejs ventil
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnAnlægsstyringer
ProdukttypeAK-PC 781
Programmering værktøjAK-ST 500
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeAnlægsstyringsenhed
Spare part (EF013237)TRUE
SprogKinesiskTjekkiskDanskHollandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-klassificeretYes
Ventil. kap. regul.Step / Hastighed
Ventil. reguleringPI
Width (EF000008)200
Yderligere informationTranscri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.934 Kilogram
Nettovægt0.645 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966