Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vandkøleregulator, AK-CH 650A

080Z0136

Funktion: 2 kompressorgrupper, pumperegulering, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS232; LON RS485, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]11 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompr. sikkerheds signal6 stk.
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal udvid. moduler11 stk.
Antal ventilatorer8 stk.
AnvendelsesområdeBrinekølingsregulator
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)8 stk.
Display - tilbehørEKA 163BEKA 164B
Display på frontenNej
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion2 kompressorgrupper, pumperegulering
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
KapacitetsreguleringsinputTemperatur
KapacitetsreguleringstilstandPI
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeLON RS485RS232
Egenskab
Værdi
KompressorkapacitetstilstandStep / Hastighed
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Max. antal ekstra alarm indgange10 stk.
Max. antal ekstra analoge indg.5 stk.
Max. antal ekstra termostater5 stk.
Max. antal ekstra tryktransmittere5 stk.
Max. antal kompressorer8 stk.
Max. in/out tilslutn.80 stk.
PakkeformatEnkeltpakke
Prod. funkt.Inkl. ekstern kommunikationFlydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionLastbegrænsningNathævningP0 optimeringPumperegulering
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnVandkøleregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-CH 650A
Programmering værktøjAK-ST 500
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeDobbelt svaleskabsregulator
SprogHollandskEngelskFranskTyskItaliensk
UL-klassificeretYes
Ventil. kap. regul.Step / Hastighed
Ventil. reguleringPI

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.938 Kilogram
Nettovægt0.645 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659