Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vandkøleregulator, AK-CH 650

080Z0132

Funktion: Vandkøler, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS232; LON RS485, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]11 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompr. sikkerheds signal6 stk.
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal udvid. moduler11 stk.
Antal ventilatorer8 stk.
AnvendelsesområdeVandkølerregulering
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)8 stk.
Display - tilbehørEKA 163BEKA 164B
Display på frontenNej
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]8.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionVandkøler
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
KapacitetsreguleringsinputTemperatur
KapacitetsreguleringstilstandPI
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeLON RS485RS232
Egenskab
Værdi
KompressorkapacitetstilstandStep / Hastighed
Kondensator reg. typeTryk/temperatur
Material DescriptionAK-CH 650 Chiller Ctrl. UK,E,PT,US
Max. antal ekstra alarm indgange10 stk.
Max. antal ekstra analoge indg.5 stk.
Max. antal ekstra termostater5 stk.
Max. antal ekstra tryktransmittere5 stk.
Max. antal kompressorer6 stk.
Max. in/out tilslutn.80 stk.
PakkeformatEnkeltpakke
Prod. funkt.Inkl. ekstern kommunikationFlydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionLastbegrænsningNathævningP0 optimeringPumperegulering
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorstyring
ProduktnavnVandkøleregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-CH 650
Programmering værktøjAK-ST 500
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeSvaleskabsregulator
SprogKinesiskTjekkiskDanskHollandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpanskSwedish
UL-klassificeretYes
Ventil. kap. regul.Step / Hastighed
Ventil. reguleringPI

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.938 Kilogram
Nettovægt0.645 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822