AK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply
080Z0054
AK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Anbefalet udskiftning: 080Z0058
080Z0054
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | Power supply |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Strømforsyning, 24V DC, 1.5 Amp |
| Height (EF000040) | 68 |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | AK-PS 150, 1.5A/100-240V Power Supply |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Strømforsyning |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | AK-PS 150 |
| Width (EF000008) | 68 |
| Yderligere information | Size: 54 x 90mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 234 Gram |
| Nettovægt | 184 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |