Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 42

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat42 stk.
Anvendes til produktERC Controllers
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningsspænding [V] AC5 V
FunktionLedning RSP 01
GodkendelseCECQCcURus
Kabellængde [m]3.000 m
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
PakkeformatIndustripakke
Egenskab
Værdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnSpindel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TilslutningsklemmerTilslutningsmåde 3-polet RAST 2.5
UL-klassificeretYes
Yderligere information4.7K +/-20% Resistance

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.158 Kilogram
Nettovægt0.158 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469