Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kølestyring, ERC 211

080G3297

Digitale inputs (DI): 0, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 125, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 30

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]2 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat30 stk.
AnvendelsesområdeKølemontre
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)0 stk.
Digitale outputs (DO)1 stk.
Display colourRed
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I6(c)
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]125 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]60 Hz
Egenskab
Værdi
GodkendelseCECQCEACENECNSFcURus
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 211
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RegulatortypeKomerciel køling
SCIP-dossier nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dossier produktnavnERC21x, EKC 22x
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt163.8 Gram
Nettovægt163.8 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm