Elektronisk kølestyring, ERC 213
080G3294
Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 197 - 250, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Anbefalet udskiftning: 080G3458
080G3294
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analoge indgange (AI) [pc] | 3 stk. |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendelsesområde | Kølemontre |
| CE-mærket | Yes |
| Depth (EF000049) | 90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 3 stk. |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 197 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CECQCEACENECNSFcURus |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 90 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | DEL ERC 213, Controller, Red LED, 240V |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 213 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Regulatortype | Komerciel køling |
| SCIP-dossier nr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP-dossier produktnavn | ERC21x, EKC 22x |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-klassificeret | Yes |
| Width (EF000008) | 90 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.232 Kilogram |
| Nettovægt | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |