Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kølestyring, ERC 211

080G3290

Digitale inputs (DI): 0, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 125, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G3451

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
Analoge indgange (AI) [pc]2 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat20 stk.
AnvendelsesområdeKølemontre
CE-mærketYes
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)0 stk.
Digitale outputs (DO)1 stk.
Display colourRed
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I6(c)
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]125 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseCECQCEACENECNSFcURus
Egenskab
Værdi
Height (EF000040)55
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED, 115V
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 211
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RegulatortypeKomerciel køling
SCIP-dossier nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dossier produktnavnERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-klassificeretYes
Width (EF000008)90

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt238 Gram
Nettovægt238 Gram
Volume0.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428899215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm