Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kølestyring, ERC 112D

080G3273

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]4 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat27 stk.
AnvendelsesområdeKølemontre
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
Digitale outputs (DO)4 stk.
Display colourBlue
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Egenskab
Værdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 112D
REACH-kandidatlistens stofferNo
RegulatortypeKomerciel køling
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.138 Kilogram
Nettovægt0.013 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356