Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kølestyring, ERC 112C

080G3259

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G3495

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]4 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat27 stk.
AnvendelsesområdeComm. køleskabe/frysere
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
Digitale outputs (DO)4 stk.
Display colourRed
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Egenskab
Værdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 112C
RegulatortypeKomerciel køling
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.128 Kilogram
Nettovægt0.077 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315