Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]2 stk.
Antal pr. pakkeformat54 stk.
AnvendelsesområdeKølemontre
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
Digitale outputs (DO)1 stk.
Display colourRed
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(c)-I7(a)
Forsyningsspænding [V] DC12 V
GodkendelseCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnDisplay
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeRDI 107A
REACH-kandidatlistens stofferLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
RegulatortypeKomerciel køling
SCIP-dossier nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-dossier produktnavnRDI 107A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.083 Kilogram
Nettovægt0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm