Elektronisk kølestyring, ERC 101A
080G3133
Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Anbefalet udskiftning: 080G3231
080G3133
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analoge indgange (AI) [pc] | 2 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendelsesområde | Kølemontre |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 1 stk. |
| Display colour | Blue |
| Driftsklar | Nej |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Godkendelse | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 101A |
| Regulatortype | Komerciel køling |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.093 Kilogram |
| Nettovægt | 0.092 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.281 Liter |
| EAN/UPC | 5702428842396 |