Temperatursensor, ETN, 6 m
080G2039
Funktion: Kabinetsensor, Kabel: 239.22
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
080G2039
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
| Anvendes til produkt | ERCETC |
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funktion | Kabinetsensor |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kabel | 239.22 in |
| Kabellængde [m] | 6.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | DEL NTC Temperature sensor S3 6000mm |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Temperatursensor |
| Produkttype | ETN |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Tilslutningsklemmer | RAST2.5 vinkeltilslutning |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.219 Kilogram |
| Nettovægt | 0.17 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492836 |