Anlægsstyringer, AK-PC 651
080G0312
Funktion: 1 suge- og 1 kondensator, Digitale inputs (DI): 18, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Anbefalet udskiftning: 080G0336
080G0312
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.003 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analog outputs (AO) | 4 stk. |
| Analoge indgange (AI) [pc] | 10 stk. |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Anvendelsesområde | Kapacitetsregulering |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE-mærket | Yes |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 18 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 15 stk. |
| Display - tilbehør | På fronten. Mulighed: MMIGRS2 |
| Display på fronten | Ja |
| Division | 25 |
| Driftsklar | Nej |
| Energiforbrug [W] | 12.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | 1 suge- og 1 kondensator |
| Godkendelse | CECMIMEACGOST R |
| Height (EF000040) | 71 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Kapacitetsreguleringsinput | Tryk/temperatur |
| Kapacitetsreguleringstilstand | PI |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Komm. type | MODBUS |
| Kompressorkapacitetstilstand | Step / Hastighed / PWM |
| Kondensator reg. type | Tryk/temperatur |
| Material Description | DEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR |
| Max. antal kompressorer | 10 stk. |
| Montering | DIN-skinne |
| Pakkeformat | Multipak |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Prod. funkt. | Alarm (buzzer)KompressorsikkerhedAfgangsgastemp. sikkerhedVentilatorsikkerhedFlydende kondenseringstrykVarmegenvindingsfunktionHøjtryks sikkerhedMed indbygget LCD displayLastbegrænsningLavtryks sikkerhedNatoptimeringP0 optimeringRealtidsur (real time clock)Sugegastemp. sikkerhed |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Kompressor-/kondensatorstyring |
| Produktnavn | Anlægsstyringer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | AK-PC 651 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sprog | KroatiskTjekkiskDanskHollandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRumænienRussiskSerbiskSpanskTyrkisk |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Udstyr | Inkl. tilslutninger |
| Ventil. kap. regul. | Step / Hastighed |
| Ventil. regulering | PI |
| Width (EF000008) | 202 |
| Yderligere information | Relays 5,6 solid state type |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.199 Kilogram |
| Nettovægt | 1.046 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |