Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX152V
080G0304
Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
080G0304
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Analog outputs (AO) | 6 stk. |
| Analoge indgange (AI) [pc] | 14 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Lithium coin cell (CR1620) |
| Buzzer | No |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale inputs (DI) | 18 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 15 stk. |
| Displaytype | LCD |
| Division | 25 |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiforbrug [W] | 27.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Funktion | Programmérbar regulator |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kapsling (IP) | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Komm. type | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | DEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD |
| Montering | DIN-skinne |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare regulatorer |
| Produktnavn | Programmérbar regulator, 15 relæer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX152V |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Real tids ur | Ja |
| Tilslutningskit | 080G0308 |
| Tilslutningskit inkl. | Ja |
| Typebetegnelse | MCX152V |
| Yderligere information | Backup Battery Input |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.982 Kilogram |
| Nettovægt | 0.777 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 6.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702428905039 |