Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programmérbar regulator, 8 relæer, MCX08M

080G0292

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 24

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
Analog outputs (AO)4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]8 stk.
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale inputs (DI)8 stk.
Digitale outputs (DO)8 stk.
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]10.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]110 V
Egenskab
Værdi
FunktionProgrammérbar regulator
GodkendelseCEGOST R
Indeholder batterierYes
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 8 relæer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M
REACH-kandidatlistens stofferNo
Real tids urJa
Tilslutningskit080G0180
Tilslutningskit inkl.Nej
Yderligere informationD.O. 5 and 6 use Solid stateRelais

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.416 Kilogram
Nettovægt0.415 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620