Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmérbar regulator, 20 relæer, MCX20B

080G0139

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.003
1 Primært batteri vægt kg0.003
Analog outputs (AO)6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]16 stk.
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale inputs (DI)22 stk.
Digitale outputs (DO)20 stk.
DisplaytypeLCD
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]17.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammérbar regulator
Egenskab
Værdi
GodkendelseCEGOST RUL
Identisk produkt080G0045
Indeholder batterierYes
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
MonteringDIN-skinne
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 20 relæer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX20B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Real tids urJa
Tilslutningskit080G0182
Tilslutningskit inkl.Nej
TypebetegnelseMCX20B4500851
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.892 Kilogram
Nettovægt0.776 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105