Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX15B

080G0130

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.003
1 Primært batteri vægt kg0.003
Analog outputs (AO)6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]10 stk.
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale inputs (DI)18 stk.
Digitale outputs (DO)15 stk.
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]12.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammérbar regulator
GodkendelseCEGOST RUL
Egenskab
Værdi
Identisk produkt080G0090
Indeholder batterierYes
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUS
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V I/12
MonteringDIN-skinne
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 15 relæer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX15B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Real tids urJa
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tilslutningskit080G0181
Tilslutningskit inkl.Nej
TypebetegnelseMCX15B4500701
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.766 Kilogram
Nettovægt0.624 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume4.531 Liter
EAN/UPC5702423285198