Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX15B

080G0127

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.003
1 Primært batteri vægt kg0.003
Analog outputs (AO)6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]10 stk.
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Batteriantal1
Batteritype eller navnLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale inputs (DI)18 stk.
Digitale outputs (DO)15 stk.
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W]12.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammérbar regulator
Egenskab
Værdi
GodkendelseCECMIMEACGOST RUL
Identisk produkt080G0037
Indeholder batterierYes
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
MonteringDIN-skinne
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 15 relæer
ProdukttypeMCX15B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Real tids urJa
Tilslutningskit080G0181
Tilslutningskit inkl.Nej
TypebetegnelseMCX15B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.831 Kilogram
Nettovægt0.83 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228