Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmérbar regulator, 20 relæer, MCX20B

080G0045

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analog outputs (AO)6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc]16 stk.
Antal pr. pakkeformat8 stk.
BuzzerYes
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale inputs (DI)22 stk.
Digitale outputs (DO)20 stk.
DisplaytypeLCD
Energiforbrug [W]17.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammérbar regulator
GodkendelseCEGOST RUL
Egenskab
Værdi
Identisk produkt080G0139
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX20B Elect.Control230V LCD RS485 S
MonteringDIN-skinne
PakkeformatMultipak
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare regulatorer
ProduktnavnProgrammérbar regulator, 20 relæer
ProdukttypeMCX20B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Real tids urJa
Tilslutningskit080G0182
Tilslutningskit inkl.Ja
TypebetegnelseMCX20B4500850
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.172 Kilogram
Nettovægt0.98 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787