Danfoss logo
ETC 1H

Elektronisk termostatregulator, ETC 1H3

077F1394

Funktion: Standardtermostat, Forsyningsspænding [V] AC: 120, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 120

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 080N0015

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfrimningMETODE 2
Afrimning sensortype077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Afrimningstemp. [° C]5.00 °C
Afrimningstemp. [°F]41.00 °F
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat120 stk.
Antal terminaler [stk.]6 stk.
Aux. kontaktklasseFLA5 (MK4,MK6)
CE-mærketYes
CoatingCOATET PCB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(c)-I7(a)
Forsyningsspænding [V] AC120 V
Frekvens [Hz]60 Hz
FunktionStandardtermostat
GodkendelseCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hjælpekontakter, NO [pc]2 stk.
HovedrelæLRA96 FLA16
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold udkobling [°C]0.0 °C
Kold udkobling [°F]32.0 °F
Egenskab
Værdi
Kuldeforskel [°C]1.0 °C
Kuldeforskel [°F]33.8 °F
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. Off-tid [s]300 s
Min. On-tid [s]300 s
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk termostatregulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeETC 1H3
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP-dossier produktnavnETC 1H
Spadestikstørrelse [mm]6.3 x 0.8 mm tab
SpindelMED STOP
Temp. sensor type077F8751 - 8769
Temp. settingKnob
UL-klassificeretYes
Varm udkobling [°C]10.0 °C
Varm udkobling [°F]50.0 °F
Varmeforskel [°C]1.0 °C
Varmeforskel [°F]33.8 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.07 Kilogram
Nettovægt0.055 Kilogram
Volume0.197 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm