Ventilatorhastighedsregulator, RGE
061H3064
Fabriksindstilling [bar]: 32, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16, Typebetegnelse: RGE-Z1N6F-7DS
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
061H3064
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Antal terminaler [stk.] | 2 stk. |
| Bristetryk [bar] | 131.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 1900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fabriksindstilling [psig] | 464.0 psig |
| Faser | 1 |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 200 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CECSA |
| Hus | LUKKET |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af min. hastighed [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Kapilarrørslængde [in] | 35.4 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 900 mm |
| Kapsling (IP) | IP54 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. strømudgang/-fase [A] | 2 A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| P-bånd, maks. [bar] | 8.0 bar |
| P-bånd, maks. [psi] | 116.0 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Ventilatorhastighedsregulator |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | RGE |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 39.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 16.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 3.90 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.60 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 566.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 232.00 psig |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
| Tryk indgang intern/ekstern | Indre |
| Tryk indgangsforb. std. | DIN 8906 |
| Tryk indgangsforb. type | Flare |
| Tryktilslutn. note | Med Schrader |
| Typebetegnelse | RGE-Z1N6F-7DS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.571 Kilogram |
| Nettovægt | 0.542 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |