Overbelastningsrelæ, TI 9C-5
047H3138
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]: 2.7, Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]: 4.2
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
047H3138
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | Minikontaktorer CI 5- |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Identisk produkt | 047H4068 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TI 9C-5 2,7-4,2A/4,7-7,3A |
| Omfattet af WEEE | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Overbelastningsrelæ |
| Produkttype | TI 9C-5 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.] | 4.20 A |
| Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.] | 2.70 A |
| Strøm, stjernetrekantstarter [A [Maks.] | 7.30 A |
| Strøm, stjernetrekantstarter [A [Min.] | 4.70 A |
| UL godkendelse filnavn | E82701 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.116 Kilogram |
| Nettovægt | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |