Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Overbelastningsrelæ, TI 9C-5

047H3136

Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]: 1.2, Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]: 1.9
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Anvendes til produktMinikontaktorer CI 5-
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Identisk produkt047H4066
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTI 9C-5 1,2-1,9A
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnOverbelastningsrelæ
ProdukttypeTI 9C-5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]1.90 A
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]1.20 A
UL godkendelse filnavnE82701
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.114 Kilogram
Nettovægt0.114 Kilogram
Volume0.339 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm