Overbelastningsrelæ, TI 16C
047H0207
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]: 1.8, Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]: 2.8
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
047H0207
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Identisk produkt | 047H4207 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TI16C 1,8-2,8A/3,2-4,8A |
| Omfattet af WEEE | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Overbelastningsrelæ |
| Produkttype | TI 16C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.] | 2.80 A |
| Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.] | 1.80 A |
| Strøm, stjernetrekantstarter [A [Maks.] | 4.80 A |
| Strøm, stjernetrekantstarter [A [Min.] | 3.20 A |
| UL godkendelse filnavn | E82701 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |