Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Overbelastningsrelæ, TI 16C

047H0204

Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]: 0.6, Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]: 0.92
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Identisk produkt047H4204
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTI16C 0,60-0,92A
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnOverbelastningsrelæ
ProdukttypeTI 16C
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Maks.]0.92 A
Strøm, DOL-motorstarter [A] [Min.]0.60 A
UL godkendelse filnavnE82701
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.11 Kilogram
Nettovægt0.106 Kilogram
Volume0.233 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm