Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Maksimalafbryder, CTI 25M

047B3146

Anvendes til produkt: Motorer, Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 100, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 0.75
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anvendes til produktMotorer
Breaking cap. Ics, 380 - 415 V100 kA
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionOverbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. belastning, AC-3 [kW]0.75 kW
Egenskab
Værdi
Maks. tripstrøm [A]33.0 A
Material DescriptionCTI 25M 1,6-2,5A
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnMaksimalafbryder
ProdukttypeCTI 25M
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strømområde [A] [Maks.]2.50 A
Strømområde [A] [Min.]1.60 A
UL godkendelse filnavnE148460
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.334 Kilogram
Nettovægt0.309 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891