Danfoss logo
Maksimalafbryder, CTI 15-product-details

Maksimalafbryder, CTI 15

047B3056

Anvendes til produkt: Motorer, Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 30, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 1.5
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat23 stk.
Anvendes til produktMotorer
Breaking cap. Ics, 380 - 415 V30 kA
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionOverbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. belastning, AC-3 [kW]1.50 kW
Egenskab
Værdi
Maks. tripstrøm [A]44.0 A
Material DescriptionCTI 15 2,5-4A
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnMaksimalafbryder
ProdukttypeCTI 15
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strømområde [A] [Maks.]4.00 A
Strømområde [A] [Min.]2.50 A
UL godkendelse filnavnE148460
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.304 Kilogram
Nettovægt0.304 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079