Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4641

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: PED; CE; c UL us, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorS
Aktuatorstørrelse9 mm clip-on S
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]4000 ms
Anslået lukketid, vand [ms]6000 ms
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]40.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 1/2 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseCEPEDc UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]18.000 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dossier produktnavnEV220S
Specif. nøgleEV220S 40B G 112F NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220S 40
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.177 Kilogram
Nettovægt2.27 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162525609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm